寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | L2 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCXS-M4-5 | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 1.299 | 920 | 1,012 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 1.5 | 760 | 836 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 1.65 | 660 | 726 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 1.8 | 660 | 726 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 1.95 | 680 | 748 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-14 | M4 | 0.7 | 14 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 1.936 | 720 | 792 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 2.007 | 720 | 792 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 2.25 | 740 | 814 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 2.65 | 840 | 924 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 20 | 3.15 | 960 | 1,056 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 20 | 25 | 20 | 3.356 | 1,080 | 1,188 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 4 | 20 | 25 | 20 | 3.848 | 1,240 | 1,364 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M4-40 | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 4 | 20 | 25 | 20 | 4.343 | 1,320 | 1,452 | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNCXS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- M3~M10。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。