ヘクサロビュラねじ /材質2:スティール
取りつけ・取りはずしをくり返す用途に適しています。
選定条件
- 材質2スティール
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ | ヘクサロビュラショートビット | |||||||
| 品番 | SKX-N | SKXB | |||||||
| 特長 | 狭所作業対応工具 ヘクサロビュラねじ用 |
ヘクサロビュラねじ用 | |||||||
| 価格(税別) | 780円~ | 800円~ | |||||||
| 材質 | - | スティール | |||||||
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | - | |||||||
| ねじの呼び | - | - | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SKX-10N SKX-15N SKX-20N SKX-25N SKX-4N SKX-5N SKX-6N SKX-8N | SKXB-10 SKXB-15 SKXB-20 SKXB-25 SKXB-3 SKXB-30 SKXB-4 SKXB-5 SKXB-6 SKXB-8 |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)