寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | L2 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCXS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 4.425 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 4.7 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 5.07 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-14 | M6 | 1 | 14 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 5.452 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 5.5 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 5.75 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 6.53 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 7.59 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 20 | 8.3 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 24 | 30 | 20 | 9.1 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 24 | 30 | 20 | 10.2 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCXS-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10 | 6 | 24 | 30 | 20 | 12.51 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNCXS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7 |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- M3~M10。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。









/11576_1.jpg?upd=20250730110201&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)