寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | L2 | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSTG-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1850 | 0.1 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1850 | 0.11 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1850 | 0.12 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 2 | 1.5 | 全ねじ | 1850 | 0.14 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2 | 全ねじ | 3030 | 0.19 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 全ねじ | 3030 | 0.2 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2 | 全ねじ | 3030 | 0.22 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 全ねじ | 3030 | 0.26 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 2.5 | 2 | 全ねじ | 3030 | 0.29 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 5240 | 0.4 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 5240 | 0.45 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 5240 | 0.5 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 5240 | 0.55 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 5240 | 0.66 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 5240 | 0.77 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 8850 | 0.94 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 8850 | 1 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 8850 | 1.1 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 8850 | 1.3 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 8850 | 1.5 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 8850 | 1.8 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 8850 | 2.1 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 14700 | 1.5 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 14700 | 1.7 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 14700 | 2 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 14700 | 2.3 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 14700 | 2.7 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 14700 | 3.2 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 14700 | 3.6 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20800 | 2.7 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20800 | 2.9 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20800 | 3.3 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20800 | 3.7 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20800 | 4.3 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20800 | 4.7 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20800 | 5.6 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20800 | 6.2 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M6-45 | M6 | 1 | 45 | 10 | 6 | 5 | 全ねじ | 20800 | 6.9 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10 | 6 | 5 | 45 | 20800 | 7.5 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 33700 | 6.9 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 33700 | 7.6 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 33700 | 8.5 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 33700 | 9.6 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 33700 | 11 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 33700 | 12 | 3,330 | 3,663 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 13 | 8 | 6 | 全ねじ | 33700 | 13 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 8 | 6 | 45 | 33700 | 14 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 58900 | 12 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 58900 | 13 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 58900 | 14 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 58900 | 16 | 4,630 | 5,093 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 58900 | 17 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 58900 | 19 | 5,670 | 6,237 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M10-45 | M10 | 1.5 | 45 | 16 | 10 | 8 | 全ねじ | 58900 | 21 | 6,190 | 6,809 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSTG-M10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 10 | 8 | 45 | 58900 | 22 | 6,730 | 7,403 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSTG | |
|---|---|
| 本体 | Ti-6Al-4V(64チタン) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器
特長
- 高強度のチタン合金製。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- 腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれています。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
| Ti-6Al-4V(64チタン) | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 895以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 825以上 |
| 伸び(%) | 10以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| Ti-6Al-4V(64チタン) | |
|---|---|
| 比重 | 4.43 |
| 融点(℃) | 1540 |
| 縦弾性係数(GPa) | 113 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 7.5 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.8×10-6 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 1.7 |
| 透磁率(μ) | 1.0002(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。