150 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)150
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | |||||
| 品番 | SPA-M8-150-H | SPA-M10-150-H | SPA-M12-150-H | SPA-M16-150-H | |||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
|||||
| 価格(税別) | 5,200円~ | 2,650円~ | 800円~ | 1,180円~ | |||||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | |||||
| ねじの呼び | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||
| ねじ長さ | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質