60 高比強度

軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)60
写真 六角穴付きボルト 六角穴付きボルト 六角穴付きボルト 六角穴付きボルト 六角穴付きボルト(細目ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
品名 六角穴付きボルト 六角穴付きボルト 六角穴付きボルト 六角穴付きボルト 六角穴付きボルト(細目ねじ) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
品番 SNS-M8-60 SNS-M10-60 SNS-M12-60 SNS-M16-60 SNS-M16-P1.5-60 SPA-M6-60-H SPA-M8-60-H SPA-M10-60-H SPA-M12-60-H
特長 六角穴付きボルト
JIS B 1176に準拠
六角穴付きボルト
JIS B 1176に準拠
六角穴付きボルト
JIS B 1176に準拠
六角穴付きボルト
JIS B 1176に準拠
位置決め
ゆるみ対策
JIS B 1176に準拠
高強度
高比強度
軽量
高強度
高比強度
軽量
高強度
高比強度
軽量
高強度
高比強度
軽量
価格(税別) 2,120円~ 1,720円~ 1,170円~ 270円~ 520円~ 3,300円~ 3,600円~ 1,850円~ 460円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール RENY RENY RENY RENY
ねじの呼び M8 M10 M12 M16 M16 M6 M8 M10 M12
ねじ長さ 60 60 60 60 60 60 60 60 60
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
品名 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
品番 SPA-M16-60-H
特長 高強度
高比強度
軽量
価格(税別) 630円~
材質 RENY
ねじの呼び M16
ねじ長さ 60
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質