高比強度 /材質2:PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- 材質2PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト) | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト / インチねじ) | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | ||||||
| 品番 | SPEG-C | SPEG-C(INCH) | SPEG-P(INCH) | ||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
インチねじ 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
インチねじ 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
||||||
| 価格(税別) | 850円~ | 1,250円~ | 1,140円~ | ||||||
| 材質 | PEEK GF30 | PEEK GF30 | PEEK GF30 | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SPEG-M3-C SPEG-M4-C SPEG-M5-C | SPEG-#10-32-C SPEG-#2-56-C SPEG-#4-40-C SPEG-#6-32-C SPEG-#8-32-C SPEG-1/4-20-C | SPEG-#10-32-P SPEG-#2-56-P SPEG-#4-40-P SPEG-#6-32-P SPEG-#8-32-P SPEG-1/4-20-P |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-02 18:50)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-02 18:50)