皿 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- 頭部形状を選ぶ皿
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ) | ||||||
| 品番 | SPA-F | SPA-MF | SPS-F | ||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
高比強度 耐熱 耐薬品 |
||||||
| 価格(税別) | 420円~ | 270円~ | 620円~ | ||||||
| 材質 | RENY | RENY | PPS | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M8 | M1.2 ~ M1.6 | M3 ~ M6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SPA-M2.6-F SPA-M2-F SPA-M3-F SPA-M4-F SPA-M5-F SPA-M6-F SPA-M8-F | SPA-M1.2-MF SPA-M1.4-MF SPA-M1.6-MF | SPS-M3-F SPS-M4-F SPS-M5-F SPS-M6-F |