300 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)300
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト / インチねじ) | |||
| 品番 | SPA-M6-Z | SPA-M8-Z | SPA-M10-Z | SPA-M12-Z | SPA-M16-Z | SPA-W3/8-Z | |||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
|||
| 価格(税別) | 2,430円~ | 2,810円~ | 3,220円~ | 3,630円~ | 5,220円~ | 1,850円~ | |||
| 材質 | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | |||
| ねじの呼び | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | - | |||
| ねじ長さ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)