RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 高比強度
軽くて強度が高い材質でできたねじです。
比強度とは、強度重量比ともいい、材料の強度をその密度で割った値を意味します。
比強度の高いねじを使用すると必要な締結力に対して、ねじ径を変えずに、装置・機器を軽量化できます。
比強度とは?解説ページはこちら ▶

選定条件
- 材質2RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト / インチねじ) | 樹脂六角支柱(RENY) | |||||||
| 品番 | SPA-Z(INCH) | SPA-HA | |||||||
| 特長 | インチねじ 高強度 高比強度 軽量 |
片側おねじ・片側めねじ 高強度 高比強度 軽量 |
|||||||
| 価格(税別) | 1,850円~ | 360円~ | |||||||
| 材質 | RENY | RENY | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | - | M3 ~ M4 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SPA-W3/8-Z | SPA-M3-HA SPA-M4-HA |
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。











/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)






/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)