単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 最大締めつけ トルク*1(N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSU-M3-20-AT | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
関連サービス
SNSU-M3-20-ATの材質・仕上げ
| SNSU-AT | |
|---|---|
| 本体 | SUH660(A286相当) |
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化半導体製造装置/ガスタービン・蒸気タービン/火力発電プラント
SNSU-M3-20-ATの特長
- SUH660製の六角穴付きボルト。
- SUH660はオーステナイト系の耐熱鋼で、高温環境下で主に使用されるA286(ASTM規格)の相当材です。
- 耐熱温度は700℃。高温環境下でも高い強度を保持します。
- ねじ1本あたりの強度が高く、ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- 小型・軽量化が可能な高比強度ねじについては、「比強度とは」をご参照ください。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
| SUH660 | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 900以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 590以上 |
| 伸び(%) | 15以上 |
機械的性質は、固溶化熱処理+時効処理材のものです。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
最大締めつけトルクを超えないようにしてください。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。