高強度 /材質2:スティール
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- 材質2スティール
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) | 六角穴付きボルト | 六角穴付きボルト(細目ねじ) | 六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ) | |||||
| 品番 | SNS-EL | SNS-J | SNS-M-P | SSC-SNS-EL | |||||
| 特長 | 高強度 | 六角穴付きボルト JIS B 1176に準拠 |
位置決め ゆるみ対策 JIS B 1176に準拠 |
高強度 脱落防止・紛失防止 |
|||||
| 価格(税別) | 350円~ | 220円~ | 170円~ | 250円~ | |||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | |||||
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M16 | M6 ~ M16 | M3 ~ M8 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNS-M10-EL SNS-M3-EL SNS-M4-EL SNS-M5-EL SNS-M6-EL SNS-M8-EL | SNS-M10 SNS-M12 SNS-M16 SNS-M3 SNS-M4 SNS-M5 SNS-M6 SNS-M8 | SNS-M10-P1.25 SNS-M12-P1.25 SNS-M16-P1.5 SNS-M6-P0.75 SNS-M8-P1 | SSC-SNS-M3-EL SSC-SNS-M4-EL SSC-SNS-M5-EL SSC-SNS-M6-EL SSC-SNS-M8-EL |