• 特殊ねじ
  • 高強度

SNSU-M4-12-AT

六角穴付きボルト(SUH660)

Socket Head Cap Screws - SUH660

  • 耐熱
  • 高強度
  • 高比強度

SNSU-M4-12-ATの形状図

SNSU-AT六角穴付きボルト(SUH660)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 最大締めつけ
トルク*1(N・m)
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSU-M4-12-AT M4 0.7 12 7 4 3 2.9 2.4 1,680 1,848 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSU-M4-12-ATの材質・仕上げ

SNSU-AT
本体 SUH660(A286相当)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
半導体製造装置/ガスタービン・蒸気タービン/火力発電プラント

SNSU-M4-12-ATの特長

  • SUH660製の六角穴付きボルト。
  • SUH660はオーステナイト系の耐熱鋼で、高温環境下で主に使用されるA286(ASTM規格)の相当材です。
  • 耐熱温度は700℃。高温環境下でも高い強度を保持します。
  • ねじ1本あたりの強度が高く、ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • 小型・軽量化が可能な高比強度ねじについては、「比強度とは」をご参照ください。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

機械的性質

SUH660
引張強さ(N/mm2 900以上
0.2%耐力(N/mm2 590以上
伸び(%) 15以上

機械的性質は、固溶化熱処理+時効処理材のものです。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
最大締めつけトルクを超えないようにしてください。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高強度を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

表面処理を選ぶ

SNSU-M4-ATにはこのような商品があります

SNSU-ATにはこのような商品があります