• 特殊ねじ
  • 非磁性

フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

Hex Head Bolt with Flange / SUS316L / Hygienic Design

SFHL-HD-E

  • 耐薬品
  • 非磁性
  • シール・パッキンつき

形状図

SFHL-HD-Eフランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
40
50
60
70

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 B L1 L2 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SFHL-M4-8-HD-E M4 0.7 8 11 11.8 7 9.5 全ねじ FSRN-11-7-2-HD-E 4 2,510 2,761 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-10-HD-E M4 0.7 10 11 11.8 7 9.5 全ねじ FSRN-11-7-2-HD-E 5 2,530 2,783 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-12-HD-E M4 0.7 12 11 11.8 7 9.5 全ねじ FSRN-11-7-2-HD-E 5 2,600 2,860 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M4-16-HD-E M4 0.7 16 11 11.8 7 9.5 14 FSRN-11-7-2-HD-E 5 2,670 2,937 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M5-10-HD-E M5 0.8 10 12 12.8 8 10 全ねじ FSRN-12-8-2-HD-E 6.1 2,500 2,750 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M5-16-HD-E M5 0.8 16 12 12.8 8 10 全ねじ FSRN-12-8-2-HD-E 6.9 2,630 2,893 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M5-20-HD-E M5 0.8 20 12 12.8 8 10 16 FSRN-12-8-2-HD-E 7.3 2,710 2,981 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-12-HD-E M6 1 12 14 14.8 10 12 全ねじ FSRN-14-10-2-HD-E 10 2,690 2,959 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-16-HD-E M6 1 16 14 14.8 10 12 全ねじ FSRN-14-10-2-HD-E 11 2,770 3,047 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-20-HD-E M6 1 20 14 14.8 10 12 全ねじ FSRN-14-10-2-HD-E 12 2,820 3,102 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-25-HD-E M6 1 25 14 14.8 10 12 全ねじ FSRN-14-10-2-HD-E 13 2,900 3,190 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M6-30-HD-E M6 1 30 14 14.8 10 12 18 FSRN-14-10-2-HD-E 14 2,990 3,289 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M8-16-HD-E M8 1.25 16 18 18.8 13 14.5 全ねじ FSRN-18-14-2-HD-E 22 3,470 3,817 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M8-20-HD-E M8 1.25 20 18 18.8 13 14.5 全ねじ FSRN-18-14-2-HD-E 23 3,580 3,938 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M8-25-HD-E M8 1.25 25 18 18.8 13 14.5 全ねじ FSRN-18-14-2-HD-E 25 3,660 4,026 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M8-30-HD-E M8 1.25 30 18 18.8 13 14.5 全ねじ FSRN-18-14-2-HD-E 26 3,770 4,147 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M8-40-HD-E M8 1.25 40 18 18.8 13 14.5 22 FSRN-18-14-2-HD-E 30 4,000 4,400 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M10-20-HD-E M10 1.5 20 21 21.8 16 18 全ねじ FSRN-21-17-2-HD-E 41 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M10-25-HD-E M10 1.5 25 21 21.8 16 18 全ねじ FSRN-21-17-2-HD-E 43 4,130 4,543 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M10-30-HD-E M10 1.5 30 21 21.8 16 18 全ねじ FSRN-21-17-2-HD-E 46 4,400 4,840 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M10-40-HD-E M10 1.5 40 21 21.8 16 18 26 FSRN-21-17-2-HD-E 51 4,810 5,291 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M10-50-HD-E M10 1.5 50 21 21.8 16 18 26 FSRN-21-17-2-HD-E 55 5,160 5,676 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M12-25-HD-E M12 1.75 25 25 25.8 18 21 全ねじ FSRN-25-21-2-HD-E 79 7,900 8,690 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M12-30-HD-E M12 1.75 30 25 25.8 18 21 全ねじ FSRN-25-21-2-HD-E 84 8,070 8,877 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M12-40-HD-E M12 1.75 40 25 25.8 18 21 30 FSRN-25-21-2-HD-E 93 8,580 9,438 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M12-50-HD-E M12 1.75 50 25 25.8 18 21 30 FSRN-25-21-2-HD-E 102 9,230 10,153 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M12-60-HD-E M12 1.75 60 25 25.8 18 21 30 FSRN-25-21-2-HD-E 111 9,800 10,780 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M16-30-HD-E M16 2 30 32 32.8 24 26 全ねじ FSRN-32-28-2-HD-E 157 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M16-40-HD-E M16 2 40 32 32.8 24 26 全ねじ FSRN-32-28-2-HD-E 173 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M16-50-HD-E M16 2 50 32 32.8 24 26 38 FSRN-32-28-2-HD-E 189 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M16-60-HD-E M16 2 60 32 32.8 24 26 38 FSRN-32-28-2-HD-E 205 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M16-70-HD-E M16 2 70 32 32.8 24 26 38 FSRN-32-28-2-HD-E 221 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M20-40-HD-E M20 2.5 40 40 40.8 30 32 全ねじ FSRN-40-36-2-HD-E 296 15,900 17,490 CAD カート 実働15日目出荷
SFHL-M20-60-HD-E M20 2.5 60 40 40.8 30 32 46 FSRN-40-36-2-HD-E 346 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
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
SFHL-HD-E
本体 SUS316L
シールリング EPDM(水色)
硬度ショアA85±5

用途

食品機械/食品製造ライン/医薬品機械

特長

  • ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD-E
  • シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8㎛未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
  • 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-40℃~120℃

関連商品

シールリングFSRN-HD-E単体での購入も可能です。
FSRN-HD-E

SFHL-HD-Eフランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

清掃性・耐蝕性に配慮したハイジェニックデザインのスペーサFSPAS-A4-HD-Eがあります。
FSPAS-A4-HD-E

SFHL-HD-Eフランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

非磁性にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります