非磁性 /材質2:SUS316L HiMo
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- 材質2SUS316L HiMo
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト | 高強度ステンレス六角穴付きボルト | |||||||
| 品番 | SNSX-88 | SNSX-109 | |||||||
| 特長 | 高強度 耐熱 耐蝕 非磁性 |
高強度 耐熱 耐蝕 非磁性 |
|||||||
| 価格(税別) | 160円~ | 370円~ | |||||||
| 材質 | SUS316L HiMo | SUS316L HiMo | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M6 ~ M12 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNSX-M3-88 SNSX-M4-88 SNSX-M5-88 SNSX-M6-88 SNSX-M8-88 | SNSX-M10-109 SNSX-M12-109 SNSX-M6-109 SNSX-M8-109 |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。