M2.5 非磁性
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.5
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(SUS316L) | 六角穴付き小頭ボルト(SUS316L) | 高強度チタン六角穴付きボルト | りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) | チタン十字穴付きなべ小ねじ | りん青銅六角穴付きボルト | |||
| 品番 | SNSL-M2.5 | SNSL-M2.5-SD | SNSTG-M2.5 | SNZP-M2.5 | SNPT-M2.5 | SNSP-M2.5 | |||
| 特長 | 耐熱 耐蝕 非磁性 |
小頭 耐熱 耐蝕性 非磁性 |
高強度 軽量 非磁性 耐蝕 |
非磁性 精密機器用 なべ小ねじ |
軽量 非磁性 耐薬品 |
非磁性 | |||
| 価格(税別) | 450円~ | 1,040円~ | 1,470円~ | 4,000円~ | 150円~ | 1,620円~ | |||
| 材質 | SUS316L | SUS316L | 64チタン | C5191(りん青銅) | 純チタン | C5191(りん青銅) | |||
| 表面処理 | - | - | 特殊化学研磨処理 | - | 特殊化学研磨処理 | - | |||
| ねじの呼び | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | M2.5 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SNSL-M2.5-10 SNSL-M2.5-12 SNSL-M2.5-16 SNSL-M2.5-5 SNSL-M2.5-6 SNSL-M2.5-8 | SNSL-M2.5-10-SD SNSL-M2.5-12-SD SNSL-M2.5-16-SD SNSL-M2.5-5-SD SNSL-M2.5-6-SD SNSL-M2.5-8-SD | SNSTG-M2.5-10 SNSTG-M2.5-4 SNSTG-M2.5-5 SNSTG-M2.5-6 SNSTG-M2.5-8 | SNZP-M2.5-10 SNZP-M2.5-4 SNZP-M2.5-5 SNZP-M2.5-6 SNZP-M2.5-8 | SNPT-M2.5-10 SNPT-M2.5-12 SNPT-M2.5-5 SNPT-M2.5-6 SNPT-M2.5-8 | SNSP-M2.5-10 SNSP-M2.5-4 SNSP-M2.5-5 SNSP-M2.5-6 SNSP-M2.5-8 |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質