非磁性 /特長・機能:ゆるみ止め

チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
  • 特長・機能を選ぶゆるみ止め
写真 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) チタンゆるみ止めナット
品名 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき) 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) チタンゆるみ止めナット
品番 SSHL-ALK SNSLG-ALK SNZB-ALK SWUT
特長 極低頭
省スペース
ナイロン溶着
高強度
(強度区分10.8相当)
非磁性
ナイロン溶着
非磁性
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
軽量
非磁性
ゆるみ止め
価格(税別) 1,620円~ 1,060円~ 1,520円~ 450円~
材質 SUS316L SUS316L 黄銅 純チタン
表面処理 - - - 特殊化学研磨処理
ねじの呼び M3 ~ M5 M3 ~ M6 M2 ~ M2.6 M3 ~ M10
使用可能温度 (℃) - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SSHL-M3-ALK SSHL-M4-ALK SSHL-M5-ALK SNSLG-M3-ALK SNSLG-M4-ALK SNSLG-M5-ALK SNSLG-M6-ALK SNZB-M2.6-ALK SNZB-M2-ALK SWUT-M10 SWUT-M3 SWUT-M4 SWUT-M5 SWUT-M6 SWUT-M8

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)