非磁性 /特長・機能:省スペース
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ省スペース
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(純チタン製) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき) | ||||||
| 品番 | SSHT-SD | SSHT-SD-UT | SVSHT-SD | ||||||
| 特長 | 極低頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 小頭 |
極低頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 小頭 |
極低頭 小頭 省スペース 軽量 非磁性 耐薬品 軽量 |
||||||
| 価格(税別) | 1,250円~ | 690円~ | 2,140円~ | ||||||
| 材質 | 純チタン | 純チタン | 純チタン | ||||||
| 表面処理 | 特殊化学研磨処理 | - | 特殊化学研磨処理 | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SSHT-M3-SD SSHT-M4-SD SSHT-M5-SD SSHT-M6-SD | SSHT-M3-SD-UT SSHT-M4-SD-UT SSHT-M5-SD-UT SSHT-M6-SD-UT | SVSHT-M3-SD SVSHT-M4-SD SVSHT-M5-SD SVSHT-M6-SD |