非磁性 /材質2:CFRTP(炭素繊維強化熱可塑性樹脂)
チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
- 材質2CFRTP(炭素繊維強化熱可塑性樹脂)
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | CFRTPモンキーレンチ | ||||||||
| 品番 | SKMWCP-200 | ||||||||
| 特長 | 非磁性工具 | ||||||||
| 価格(税別) | 14,500円~ | ||||||||
| 材質 | CFRTP(炭素繊維強化熱可塑性樹脂) | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | - | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SKMWCP-200 |