非磁性 /ねじ長さ(mm):45

チタン・りん青銅など、透磁率が低い材質でできたねじです。
磁性による影響を嫌う半導体製造装置・FPD 製造装置・電子機器・MRI などに適しています。
ボルト・ナット・ワッシャー以外に非磁性工具もあり、強い磁場環境がある機器・装置の組み立て・メンテナンスに最適です。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)45
写真 高強度ステンレス六角穴付きボルト 高強度ステンレス六角穴付きボルト 高強度ステンレス六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト チタン六角穴付きボルト
品名 高強度ステンレス六角穴付きボルト 高強度ステンレス六角穴付きボルト 高強度ステンレス六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト 高強度チタン六角穴付きボルト チタン六角穴付きボルト
品番 SNSLG-M4-45 SNSLG-M5-45 SNSLG-M6-45 SNSTG-M6-45 SNSTG-M8-45 SNSTG-M10-45 SNST-M6-45
特長 高強度
(強度区分10.8相当)
耐熱
耐蝕
非磁性
高強度
(強度区分10.8相当)
耐熱
耐蝕
非磁性
高強度
(強度区分10.8相当)
耐熱
耐蝕
非磁性
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
高強度
軽量
非磁性
耐蝕
軽量
非磁性
耐薬品
価格(税別) 2,300円~ 3,200円~ 3,800円~ 2,620円~ 3,610円~ 6,190円~ 1,430円~
材質 SUS316L SUS316L SUS316L 64チタン 64チタン 64チタン 純チタン
ねじの呼び M4 M5 M6 M6 M8 M10 M6
ねじ長さ 45 45 45 45 45 45 45
使用可能温度 (℃) - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)