• 特殊ねじ
  • 装飾

SEC-M2-TZB

十字穴付き超極低頭ボルト

Super Ultra Low Profile Cross Recessed Machine Screws

  • スペース
  • 装飾

形状図

SEC-TZB十字穴付き超極低頭ボルト 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
L
すべて
2
3
4
5
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SEC-M2-2-TZB M2 0.4 2 4 0.5 0 0.14 50 0.07 1,250 1,375 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-3-TZB M2 0.4 3 4 0.5 0 0.14 50 0.09 1,250 1,375 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-4-TZB M2 0.4 4 4 0.5 0 0.14 50 0.1 1,250 1,375 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-5-TZB M2 0.4 5 4 0.5 0 0.14 50 0.12 1,250 1,375 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-6-TZB M2 0.4 6 4 0.5 0 0.14 50 0.14 1,250 1,375 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-8-TZB M2 0.4 8 4 0.5 0 0.14 50 0.17 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-10-TZB M2 0.4 10 4 0.5 0 0.14 50 0.21 1,350 1,485 CAD カート カート 在庫品
SEC-M2-12-TZB M2 0.4 12 4 0.5 0 0.14 50 0.24 1,400 1,540 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
材質・仕上げ

SEC-TZB
本体 スティール
三価クロメート処理

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 十字穴付き超極低頭ボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TZBもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TZB

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SEC-TZBにはこのような商品があります

装飾にはこのような商品があります