寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC-M4-4-TZB | M4 | 0.7 | 4 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.33 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-5-TZB | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.4 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-6-TZB | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.49 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-8-TZB | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.61 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-10-TZB | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.75 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-12-TZB | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 0.9 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-14-TZB | M4 | 0.7 | 14 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.2 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-15-TZB | M4 | 0.7 | 15 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.2 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-16-TZB | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.2 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-20-TZB | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.4 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-22-TZB | M4 | 0.7 | 22 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.5 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-25-TZB | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.7 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-30-TZB | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 1.9 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-35-TZB | M4 | 0.7 | 35 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 2.2 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-40-TZB | M4 | 0.7 | 40 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 2.4 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-45-TZB | M4 | 0.7 | 45 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 2.7 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M4-50-TZB | M4 | 0.7 | 50 | 8 | 0.9 | 2 | 1.19 | 50 | 2.9 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SEC-TZB | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 十字穴付き超極低頭ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TZBもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TZB



/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-04-30 10:34)