• 特殊ねじ
  • 装飾

SNFS-M6-SUC

十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用)

Phillips Flat Head Screws for Sheet Metal

  • スペース

形状図

SNFS-SUC十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
6
8
10
12
15

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNFS-M6-6-SUC M6 1 6 12 2.3 2 20 2.8 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M6-8-SUC M6 1 8 12 2.3 2 20 3.1 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M6-10-SUC M6 1 10 12 2.3 2 20 3.4 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M6-12-SUC M6 1 12 12 2.3 2 20 3.8 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SNFS-M6-15-SUC M6 1 15 12 2.3 2 20 4.4 1,240 1,364 CAD カート カート 在庫品
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
SNFS-SUC
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 座面をカットしたステンレス製の十字穴付き皿小ねじです。
  • 薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止できるため、薄板の固定に適しています。

SNFS-SUC

  • 不完全ねじ部は最大2山程度です。
  • 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SNFS-SUCにはこのような商品があります

装飾にはこのような商品があります