寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用ドライバ | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRSHS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3 | 0.6 | SRSHB-0 | SRD-6.35 | 10 | 0.089 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3 | 0.6 | SRSHB-0 | SRD-6.35 | 10 | 0.11 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3 | 0.6 | SRSHB-0 | SRD-6.35 | 10 | 0.12 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3 | 0.6 | SRSHB-0 | SRD-6.35 | 10 | 0.16 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 3.8 | 0.8 | SRSHB-1 | SRD-6.35 | 10 | 0.15 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 3.8 | 0.8 | SRSHB-1 | SRD-6.35 | 10 | 0.18 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 3.8 | 0.8 | SRSHB-1 | SRD-6.35 | 10 | 0.21 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 3.8 | 0.8 | SRSHB-1 | SRD-6.35 | 10 | 0.28 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | SRSHB-2 | SRD-6.35 | 20 | 0.44 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.3 | SRSHB-2 | SRD-6.35 | 20 | 0.53 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.3 | SRSHB-2 | SRD-6.35 | 20 | 0.61 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.3 | SRSHB-2 | SRD-6.35 | 20 | 0.69 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | SRSHB-3 | SRD-6.35 | 20 | 1 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | SRSHB-3 | SRD-6.35 | 20 | 1.2 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | SRSHB-3 | SRD-6.35 | 20 | 1.3 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRSHS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 1.5 | SRSHB-3 | SRD-6.35 | 20 | 1.6 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SRSHS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策
特長
- 頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
- 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRSHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。