寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用ビット | 適用マグネット ドライバ |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRTFS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7.5 | 2.2 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.03 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7.5 | 2.2 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.16 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7.5 | 2.2 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.42 | 3,380 | 3,718 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7.5 | 2.2 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 1.81 | 3,380 | 3,718 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7.5 | 2.2 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 2.11 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRTFS-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 7.5 | 2.2 | SRTB-8 | SRD-6.35 | 10 | 2.82 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRTFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- ツーホール皿小ねじ。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- シンプルな頭部デザインで、装飾用としても適しています。