寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHS-M10-40-FT | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 20 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-50-FT | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 26 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-60-FT | M10 | 1.5 | 60 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 32 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M10-70-FT | M10 | 1.5 | 70 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 18 | 39 | 2,870 | 3,157 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SSHS-FT | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプ。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。






/11576_1.jpg?upd=20260123135948&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)