• 特殊ねじ
  • 装飾

SSHS-M3-FT

六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile (Full Thread)

  • スペース
  • 全ねじ

形状図

SSHS-FT六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
L
すべて
16
20
25
30
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSHS-M3-16-FT M3 0.5 16 6 1.3 1.5 2 0.6 0.89 510 561 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-20-FT M3 0.5 20 6 1.3 1.5 2 0.6 1.1 630 693 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-25-FT M3 0.5 25 6 1.3 1.5 2 0.6 1.3 750 825 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-30-FT M3 0.5 30 6 1.3 1.5 2 0.6 1.6 910 1,001 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-40-FT M3 0.5 40 6 1.3 1.5 2 0.6 2.1 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SSHS-M3-50-FT M3 0.5 50 6 1.3 1.5 2 0.6 2.6 1,340 1,474 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SSHS-FT
本体 SUS304

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプ。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

関連商品

薄板固定用を標準化。SSHS-UC
SSHS-UC

SSHS-FT六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SSHS-FTにはこのような商品があります

装飾にはこのような商品があります