• 特殊ねじ
  • 装飾

SSTS-M5-12

ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile

  • スペース
  • 締めつけ穴破損防止

SSTS-M5-12の形状図

SSTSヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSTS-M5-12 M5 0.8 12 9 1.5 SKX-15 15 1.8 3.1 10 1.5 1,210 1,331 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SSTS-M5-12の材質・仕上げ

SSTS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

SSTS-M5-12の特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SSTSヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SSTSヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SSTSヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

SRDマグネットドライバ
SRD

SSTSヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SSTS-M5にはこのような商品があります

SSTSにはこのような商品があります