単位 : mm
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SWAS-3-RWの材質・仕上げ
| SWAS-RW | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
用途
装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止SWAS-3-RWの特長
- 皿ねじ用のワッシャ。皿モミ加工なしで皿ねじを使用できます。
- 滑らかな球面形状により、取りつけ面を美しく装飾します。
使用例
SRFXSと組み合わせて。
単位 : mm
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
| SWAS-RW | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。