• 特殊ねじ
  • かじり・焼きつき防止

SNSLG-M5-TF

高強度ステンレス六角穴付きボルト(PTFEコーティング)

High Strength Stainless Steel Socket Head Cap Screws – PTFE Coating

  • かじり・焼きつき防止
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 高比強度

形状図

SNSLG-TF高強度ステンレス六角穴付きボルト(PTFEコーティング)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
L
すべて
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSLG-M5-10-TF M5 0.8 10 8.5 5 4 2.7 650 715 CAD カート 在庫品
SNSLG-M5-12-TF M5 0.8 12 8.5 5 4 3 650 715 CAD カート 在庫品
SNSLG-M5-15-TF M5 0.8 15 8.5 5 4 3.5 650 715 CAD カート 在庫品
SNSLG-M5-20-TF M5 0.8 20 8.5 5 4 4 650 715 CAD カート 在庫品
SNSLG-M5-25-TF M5 0.8 25 8.5 5 4 4.8 650 715 CAD カート 在庫品
SNSLG-M5-30-TF M5 0.8 30 8.5 5 4 5.6 650 715 CAD カート 在庫品
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
SNSLG-TF
本体 SUS316L
PTFE(四ふっ化エチレン)コーティング

用途

かじり・焼きつき防止
省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
  • 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • 耐薬品性にすぐれています。
  • すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO4762)」をご参照ください。

機械的性質

品番・強度区分 特性
引張強さ(N/mm2 0.2%耐力(N/mm2 伸び(mm)
SNSLG-TF *1 1000 800 0.3d
A2-70・A4-70*2 700 450 0.4d
A2-50・A4-50*2 500 210 0.6d

*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピース(処理前の素材)を使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


透磁率の比較

品番・材質 透磁率
SNSLGSUS316L 1.008
SNSLSUS316L 1.006
SUSXM7 1.4

表中の数値は表面処理加工前の材質での参考値であり、保証値ではありません。


締めつけ特性(参考)

SNSLG-TF高強度ステンレス六角穴付きボルト(PTFEコーティング)

六角穴付きボルト(SUSXM7製・PTFEコーティング)SNSS-M5-25-TFでの参考データになります。⇒特殊表面処理ねじの特性


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

かじり・焼きつき防止を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

特長・機能を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SNSLG-TFにはこのような商品があります

かじり・焼きつき防止にはこのような商品があります