寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M10-20-FC | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 10 | 23 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-25-FC | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 10 | 25 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-30-FC | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 10 | 28 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-35-FC | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 10 | 30 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M10-40-FC | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 10 | 33 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-FC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) フッ素コーティング |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
かじり・焼きつき防止FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械
特長
- コストパフォーマンスにすぐれたコーティングです。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。