寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M8-16-FC | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 10 | 12 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-20-FC | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-25-FC | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 10 | 15 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-30-FC | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 10 | 17 | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-35-FC | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 10 | 19 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-FC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) フッ素コーティング |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
かじり・焼きつき防止FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械
特長
- コストパフォーマンスにすぐれたコーティングです。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。