寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | L2 | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M3-8-IG | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 160 | 176 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-10-IG | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.4 | 0.89 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-12-IG | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.4 | 0.98 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-16-IG | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-20-IG | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M3-25-IG | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-10-IG | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3.3 | 1.8 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-12-IG | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3.3 | 2 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-16-IG | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 3.3 | 2.3 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-20-IG | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 3.3 | 2.7 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-25-IG | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 3.3 | 3.2 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-30-IG | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 3 | 3.3 | 3.7 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-12-IG | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 3.8 | 3 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-16-IG | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 3.8 | 3.5 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-20-IG | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 3.8 | 4 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-25-IG | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 3.8 | 4.8 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M5-30-IG | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 3.8 | 5.6 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-16-IG | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 4.7 | 5.8 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-20-IG | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 4.7 | 6.5 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-25-IG | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 4.7 | 7.6 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-30-IG | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 4.7 | 8.3 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M6-35-IG | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 5 | 4.7 | 9.9 | 230 | 253 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-20-IG | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 5.9 | 13 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-25-IG | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 5.9 | 15 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-30-IG | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 5.9 | 17 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M8-35-IG | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 5.9 | 19 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-IG | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
狭所・高所・暗所など、ねじの斜め締めが起こりやすい場所に一般産業機械
特長
- ステンレス製のガイドつき六角穴付きボルト。
- 作業性が悪い場所でも、ねじ先端のガイドにより、めねじに対して垂直に挿入しやすい構造です。
- 斜め締めによるかじりや破断を防止します。

- 作業者の熟練度に依存せず、安定した締結作業が可能です。
- かじり発生リスクをより低減させる、特殊表面処理仕様にも対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
使用上の注意
- 必ずガイド部を完全にめねじに差し込んでから、締めつけてください。差し込みが不十分な場合、かじりが発生する恐れがあります。
- ご使用前に、めねじ部の摩耗や切粉がないことを確認してください。
- ガイド部にねじ山の残りが見られる場合がありますが、機能上問題はありません。