寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M4-6-SD-MO | M4 | 0.7 | 6 | 5.5 | 4 | 3 | 1.1 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-8-SD-MO | M4 | 0.7 | 8 | 5.5 | 4 | 3 | 1.3 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-10-SD-MO | M4 | 0.7 | 10 | 5.5 | 4 | 3 | 1.4 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-12-SD-MO | M4 | 0.7 | 12 | 5.5 | 4 | 3 | 1.6 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-16-SD-MO | M4 | 0.7 | 16 | 5.5 | 4 | 3 | 1.9 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-20-SD-MO | M4 | 0.7 | 20 | 5.5 | 4 | 3 | 2.2 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSS-M4-25-SD-MO | M4 | 0.7 | 25 | 5.5 | 4 | 3 | 2.6 | 340 | 374 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-SD-MO | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) 二硫化モリブデンコーティング |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
機器・装置の省スペース化かじり・焼きつき防止
特長
- 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
- 耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
使用例
通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。
使用上の注意
- 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
- 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

頭部径とねじ有効断面積
| 品番 | 頭部径(mm) | ねじ有効断面積(mm2) |
|---|---|---|
| SNSS-M3-SD-MO | 4.5 | 5.03 |
| SNSS-M4-SD-MO | 5.5 | 8.78 |
| SNSS-M5-SD-MO | 7 | 14.2 |
| SNSS-M6-SD-MO | 8.5 | 20.1 |
| SNSS-M8-SD-MO | 11 | 36.6 |
| SNSS-M10-SD-MO | 13.5 | 58 |