• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

SNCXS-M3-5

ヘクサロビュラ穴付きボルト

Hexalobular Socket Head Cap Screws

  • 締めつけ穴破損防止

SNCXS-M3-5の形状図

SNCXSヘクサロビュラ穴付きボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 L2 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNCXS-M3-5 M3 0.5 5 5.5 3 全ねじ 10 20 0.67 680 748 カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SNCXS-M3-5の材質・仕上げ

SNCXS
本体 SUSXM7
強度区分 A2-70

用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

SNCXS-M3-5の特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • M3~M10。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNCXSヘクサロビュラ穴付きボルト

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNCXSヘクサロビュラ穴付きボルト

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNCXSヘクサロビュラ穴付きボルト

SRDマグネットドライバSRD

SNCXSヘクサロビュラ穴付きボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

SNCXS-M3にはこのような商品があります

SNCXSにはこのような商品があります