寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMX-M3-6-TBZ | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 1.9 | 10 | 20 | 0.63 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M3-8-TBZ | M3 | 0.5 | 8 | 6.9 | 1.9 | 10 | 20 | 0.7 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M3-10-TBZ | M3 | 0.5 | 10 | 6.9 | 1.9 | 10 | 20 | 0.79 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M4-6-TBZ | M4 | 0.7 | 6 | 9.4 | 2.5 | 20 | 20 | 1.4 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M4-8-TBZ | M4 | 0.7 | 8 | 9.4 | 2.5 | 20 | 20 | 1.4 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M4-10-TBZ | M4 | 0.7 | 10 | 9.4 | 2.5 | 20 | 20 | 1.6 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M4-12-TBZ | M4 | 0.7 | 12 | 9.4 | 2.5 | 20 | 20 | 1.7 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M4-16-TBZ | M4 | 0.7 | 16 | 9.4 | 2.5 | 20 | 20 | 2 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M4-20-TBZ | M4 | 0.7 | 20 | 9.4 | 2.5 | 20 | 20 | 2.3 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M5-10-TBZ | M5 | 0.8 | 10 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 2.7 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M5-12-TBZ | M5 | 0.8 | 12 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 3.1 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M5-16-TBZ | M5 | 0.8 | 16 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 2.8 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M5-20-TBZ | M5 | 0.8 | 20 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 3.1 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M6-10-TBZ | M6 | 1 | 10 | 14 | 3.7 | 30 | 20 | 3.6 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M6-12-TBZ | M6 | 1 | 12 | 14 | 3.7 | 30 | 20 | 4.3 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M6-16-TBZ | M6 | 1 | 16 | 14 | 3.7 | 30 | 20 | 4.9 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNMX-TBZ | |
|---|---|
| 本体 | スティール 黒色三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 4.8相当 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。