• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ナイロン溶着つき)

Hexalobular Socket Pan Head Machine Screws with Nylon Patch

SNPX-TBZ-ALK

  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNPX-TBZ-ALKヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ナイロン溶着つき)  寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNPX-M3-6-TBZ-ALK M3 0.5 6 5.5 2 10 10 0.51 470 517 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M3-8-TBZ-ALK M3 0.5 8 5.5 2 10 10 0.56 490 539 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M3-10-TBZ-ALK M3 0.5 10 5.5 2 10 10 0.66 540 594 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M4-6-TBZ-ALK M4 0.7 6 7 2.6 20 10 0.91 700 770 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M4-8-TBZ-ALK M4 0.7 8 7 2.6 20 10 1.1 730 803 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M4-10-TBZ-ALK M4 0.7 10 7 2.6 20 10 1.3 790 869 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M4-12-TBZ-ALK M4 0.7 12 7 2.6 20 10 1.4 830 913 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M4-16-TBZ-ALK M4 0.7 16 7 2.6 20 10 1.7 1,080 1,188 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M4-20-TBZ-ALK M4 0.7 20 7 2.6 20 10 2 1,210 1,331 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M4-25-TBZ-ALK M4 0.7 25 7 2.6 20 10 2.3 1,400 1,540 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M5-8-TBZ-ALK M5 0.8 8 9 3.3 25 10 2.2 1,180 1,298 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M5-10-TBZ-ALK M5 0.8 10 9 3.3 25 10 2.4 1,270 1,397 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M5-12-TBZ-ALK M5 0.8 12 9 3.3 25 10 2.6 1,390 1,529 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M5-16-TBZ-ALK M5 0.8 16 9 3.3 25 10 3 1,580 1,738 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M5-20-TBZ-ALK M5 0.8 20 9 3.3 25 10 3.5 1,750 1,925 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M5-25-TBZ-ALK M5 0.8 25 9 3.3 25 10 4.1 1,960 2,156 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M6-10-TBZ-ALK M6 1 10 10.5 3.9 30 10 3.6 1,840 2,024 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M6-12-TBZ-ALK M6 1 12 10.5 3.9 30 10 3.9 2,020 2,222 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M6-16-TBZ-ALK M6 1 16 10.5 3.9 30 10 4.6 2,310 2,541 CAD カート カート 非在庫品
SNPX-M6-25-TBZ-ALK M6 1 20 10.5 3.9 30 10 6.2 2,990 3,289 CAD カート カート 非在庫品
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
材質・仕上げ

SNPX-TBZ-ALK
本体 スティール
黒色三価クロメート処理
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 4.8相当

用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴*1付きなべ小ねじです。
  • ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNPX-TBZ-ALK

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNPX-TBZ-ALK

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNPX-TBZ-ALK

SRDマグネットドライバSRD

SNPX-TBZ-ALK


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

締めつけ穴破損防止にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります