• 特殊ねじ
  • 締めつけ穴破損防止

SNPX-M3-10-TBZ

ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

Hexalobular Socket Pan Head Machine Screws

  • 締めつけ穴破損防止

SNPX-M3-10-TBZの形状図

SNPX-TBZヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ 寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNPX-M3-10-TBZ M3 0.5 10 5.5 2 10 20 0.66 500 550 CAD カート カート 在庫品
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
SNPX-M3-10-TBZの材質・仕上げ

SNPX-TBZ
本体 スティール
黒色三価クロメート処理
強度区分 4.8相当

用途

ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

SNPX-M3-10-TBZの特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNPX-TBZ

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNPX-TBZ

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNPX-TBZ

SRDマグネットドライバSRD

SNPX-TBZ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

締めつけ穴破損防止を他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

SNPX-M3-TBZにはこのような商品があります

SNPX-TBZにはこのような商品があります