寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュ ラ穴の番号 No. |
t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSTS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.2 | SKX-5 | 5 | 0.9 | 0.18 | 10 | 0.11 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.2 | SKX-5 | 5 | 0.9 | 0.18 | 10 | 0.13 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.2 | SKX-5 | 5 | 0.9 | 0.18 | 10 | 0.15 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.2 | SKX-5 | 5 | 0.9 | 0.18 | 10 | 0.19 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 1.3 | SKX-6 | 6 | 1 | 0.36 | 10 | 0.23 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 1.3 | SKX-6 | 6 | 1 | 0.36 | 10 | 0.26 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 1.3 | SKX-6 | 6 | 1 | 0.36 | 10 | 0.29 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 1.3 | SKX-6 | 6 | 1 | 0.36 | 10 | 0.35 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 1.1 | 0.65 | 10 | 0.4 | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 1.1 | 0.65 | 10 | 0.44 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 1.1 | 0.65 | 10 | 0.53 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.3 | SKX-8 | 8 | 1.1 | 0.65 | 10 | 0.61 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 | 0.89 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1.2 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | SKX-10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1.3 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1.8 | 3.1 | 10 | 0.73 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1.8 | 3.1 | 10 | 0.98 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1.8 | 3.1 | 10 | 1.2 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1.8 | 3.1 | 10 | 1.5 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1.5 | SKX-15 | 15 | 1.8 | 3.1 | 10 | 2 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 2.1 | 5.3 | 10 | 1.6 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 2.1 | 5.3 | 10 | 1.9 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 2.1 | 5.3 | 10 | 2.3 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 2.1 | 5.3 | 10 | 3 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | SKX-20 | 20 | 2.1 | 5.3 | 10 | 3.8 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M8-8 | M8 | 1.25 | 8 | 13 | 1.5 | SKX-25 | 25 | 2.4 | 12 | 10 | 3 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 1.5 | SKX-25 | 25 | 2.4 | 12 | 10 | 3.6 | 3,220 | 3,542 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 1.5 | SKX-25 | 25 | 2.4 | 12 | 10 | 4.2 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 1.5 | SKX-25 | 25 | 2.4 | 12 | 10 | 5.4 | 2,330 | 2,563 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSTS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 1.5 | SKX-25 | 25 | 2.4 | 12 | 10 | 6.7 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SSTS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。