単位 : mm
SWAS-8-25-3-AWBKの特長
- 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
- 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
- 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
SWAS-8-25-3-AWBKの材質・仕上げ
| SWAS-AWBK | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 ステンレスブラック |

単位 : mm
| SWAS-AWBK | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 ステンレスブラック |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。