ワッシャー(座金)・インサート /特長・機能:真空
ワッシャー(座金)・インサート
NBKのワッシャー(座金)は、ゆるみ止めやシーリング、座面の陥没防止、ボルトと座面のミスアライメント吸収など、ユニークなワッシャーを取りそろえています。
ワッシャーについて詳しく見る
NBKはお客さまのニーズに合わせたワッシャーをご提案します。
NBKのキーインサートはアルミ合金などの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじを補強する商品です。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
ワッシャー(座金)・インサートを材質から選ぶ
選定条件
- 特長・機能を選ぶ真空
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 座金(ガス抜き溝つき) | 座金(ガス抜き溝つき) | チタン座金(ガス抜き溝つき) | ||||||
| 品番 | SWAS-VF | SWAS-VF-PC | SWAT-VF | ||||||
| 特長 | スタンダード | 低アウトガス | 軽量 非磁性 |
||||||
| 価格(税別) | 320円~ | 590円~ | 100円~ | ||||||
| 材質 | SUS304 | SUS304 | 純チタン | ||||||
| 表面処理 | - | 特殊化学研磨処理 | - | ||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M5 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SWAS-10-VF SWAS-12-VF SWAS-2.5-VF SWAS-2-VF SWAS-3-VF SWAS-4-VF SWAS-5-VF SWAS-6-VF SWAS-8-VF | SWAS-10-VF-PC SWAS-12-VF-PC SWAS-3-VF-PC SWAS-4-VF-PC SWAS-5-VF-PC SWAS-6-VF-PC SWAS-8-VF-PC | SWAT-3-VF SWAT-4-VF SWAT-5-VF |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)