ワッシャー(座金)・インサート /材質2:SUS304相当
ワッシャー(座金)・インサート
NBKのワッシャー(座金)は、ゆるみ止めやシーリング、座面の陥没防止、ボルトと座面のミスアライメント吸収など、ユニークなワッシャーを取りそろえています。
ワッシャーについて詳しく見る
NBKはお客さまのニーズに合わせたワッシャーをご提案します。
NBKのキーインサートはアルミ合金などの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじを補強する商品です。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
ワッシャー(座金)・インサートを材質から選ぶ
選定条件
- 材質2SUS304相当
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 平座金(インチねじ用) | ばね座金(インチねじ用) | |||||||
| 品番 | SWAS-IF | SWAS-IS | |||||||
| 特長 | インチねじ用 | インチねじ用 | |||||||
| 価格(税別) | 440円~ | 440円~ | |||||||
| 材質 | SUS304相当 | SUS304相当 | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | No.4-40UNC ~ 3/8-16UNC | No.4-40UNC ~ 3/8-16UNC | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SWAS-#10-IF SWAS-#4-IF SWAS-#6-IF SWAS-#8-IF SWAS-1/4-IF SWAS-3/8-IF SWAS-5/16-IF | SWAS-#10-IS SWAS-#4-IS SWAS-#6-IS SWAS-#8-IS SWAS-1/4-IS SWAS-3/8-IS SWAS-5/16-IS |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)