ワッシャー(座金)・インサート /材質2:RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
ワッシャー(座金)・インサート
NBKのワッシャー(座金)は、ゆるみ止めやシーリング、座面の陥没防止、ボルトと座面のミスアライメント吸収など、ユニークなワッシャーを取りそろえています。
ワッシャーについて詳しく見る
NBKはお客さまのニーズに合わせたワッシャーをご提案します。
NBKのキーインサートはアルミ合金などの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじを補強する商品です。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
ワッシャー(座金)・インサートを材質から選ぶ
選定条件
- 材質2RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ワッシャ(RENY) | 樹脂ワッシャ(RENY) | |||||||
| 品番 | SPA-W | SPA-W-BK | |||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
|||||||
| 価格(税別) | 520円~ | 740円~ | |||||||
| 材質 | RENY | RENY | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M16 | - | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SPA-10-W SPA-12-W SPA-16-W SPA-3-W SPA-4-W SPA-5-W SPA-6-W SPA-8-W | SPA-10-W-BK SPA-12-W-BK SPA-3-W-BK SPA-4-W-BK SPA-5-W-BK SPA-6-W-BK SPA-8-W-BK |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)