ワッシャー(座金)・インサート /特長・機能:非磁性
ワッシャー(座金)・インサート
NBKのワッシャー(座金)は、ゆるみ止めやシーリング、座面の陥没防止、ボルトと座面のミスアライメント吸収など、ユニークなワッシャーを取りそろえています。
ワッシャーについて詳しく見る
NBKはお客さまのニーズに合わせたワッシャーをご提案します。
NBKのキーインサートはアルミ合金などの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじを補強する商品です。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
ワッシャー(座金)・インサートを材質から選ぶ
選定条件
- 特長・機能を選ぶ非磁性
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレスボルト用平座金 | チタン座金 | チタン座金 | チタン座金(ガス抜き溝つき) | キー付きめねじ補強インサート | キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 | |||
| 品番 | SWALG-F | SWAT-F | SWAT-S | SWAT-VF | SHINS | SKK | |||
| 特長 | 耐熱 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 耐薬品 |
軽量 非磁性 |
キー付き めねじ補強 |
SHINS 取りつけ専用工具 | |||
| 価格(税別) | 750円~ | 90円~ | 60円~ | 100円~ | 1,500円~ | 3,270円~ | |||
| 材質 | SUS316L | 純チタン | 純チタン | 純チタン | SUS303 | SUS303 | |||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | |||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M5 | M4 ~ M12 | - | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SWALG-3-F SWALG-4-F SWALG-5-F SWALG-6-F | SWAT-10-F SWAT-3-F SWAT-4-F SWAT-5-F SWAT-6-F SWAT-8-F | SWAT-10-S SWAT-3-S SWAT-4-S SWAT-5-S SWAT-6-S SWAT-8-S | SWAT-3-VF SWAT-4-VF SWAT-5-VF | SHINS-M10-M14 SHINS-M12-M16 SHINS-M4-M8 SHINS-M5-M8 SHINS-M6-M10 SHINS-M8-M12 | SKK-10 SKK-12 SKK-45 SKK-6 SKK-8 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)