ワッシャー(座金)・インサート /表面処理:異種金属接触腐蝕防止処理
ワッシャー(座金)・インサート
NBKのワッシャー(座金)は、ゆるみ止めやシーリング、座面の陥没防止、ボルトと座面のミスアライメント吸収など、ユニークなワッシャーを取りそろえています。
ワッシャーについて詳しく見る
NBKはお客さまのニーズに合わせたワッシャーをご提案します。
NBKのキーインサートはアルミ合金などの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじを補強する商品です。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
ワッシャー(座金)・インサートを材質から選ぶ
選定条件
- 表面処理を選ぶ異種金属接触腐蝕防止処理
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) | ||||||||
| 品番 | SWA-F-GJ | ||||||||
| 特長 | 異種金属接触腐蝕防止 | ||||||||
| 価格(税別) | 3,830円~ | ||||||||
| 材質 | スティール | ||||||||
| 表面処理 | 異種金属接触腐蝕防止処理 | ||||||||
| ねじの呼び | M5 ~ M16 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SWA-10.5-21-2-F-GJ SWA-13-24-2.5-F-GJ SWA-17-30-3-F-GJ SWA-5.3-10-1-F-GJ SWA-6.5-13-1-F-GJ SWA-8.5-18-1.6-F-GJ |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)