ワッシャー(座金)・インサート /材質2:スティール

ワッシャー(座金)・インサート

NBKのワッシャー(座金)は、ゆるみ止めやシーリング、座面の陥没防止、ボルトと座面のミスアライメント吸収など、ユニークなワッシャーを取りそろえています。
ワッシャーについて詳しく見る
NBKはお客さまのニーズに合わせたワッシャーをご提案します。

NBKのキーインサートはアルミ合金などの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじを補強する商品です。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。

 

選定条件
  • 材質2スティール
写真 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 高強度平座金 平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) リブドロックワッシャ 球面座金 カバーキャップつき平座金 カバーキャップつき平座金 アキシアルベアリング付き座金
品名 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 高強度平座金 平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) リブドロックワッシャ 球面座金 カバーキャップつき平座金 カバーキャップつき平座金 アキシアルベアリング付き座金
品番 SWA-AW SWA-AWEL SWF SWA-F-GJ SWR SQW SCF-KS SCF-KR SABW
特長 豊富なバリエーション 豊富なバリエーション ゆるみ止め
高強度
異種金属接触腐蝕防止 ゆるみ止め
耐振動性
座面の傾き2°まで対応 皿ねじ用
カバーキャップ付き
皿ねじ用
カバーキャップ付き
通常の約半分の力で締めつけ可能
価格(税別) 660円~ 900円~ 130円~ 3,830円~ 390円~ 760円~ 480円~ 490円~ 3,570円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール - - スティール
表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒) 無電解ニッケルメッキ 四三酸化鉄皮膜(黒) 異種金属接触腐蝕防止処理 四三酸化鉄皮膜(黒) 四三酸化鉄皮膜(黒) - - -
ねじの呼び M2 ~ M20 M2 ~ M20 M6 ~ M16 M5 ~ M16 M2 ~ M20 M3 ~ M12 M3 ~ M5 M3 ~ M5 M6 ~ M12
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SWA-10-12-AW SWA-10-15-AW SWA-10-16-AW SWA-10-18-AW SWA-10-20-AW SWA-10-25-AW SWA-10-30-AW SWA-10-35-AW SWA-10-40-AW SWA-10-50-AW SWA-12-16-AW SWA-12-18-AW SWA-12-20-AW SWA-12-25-AW SWA-12-30-AW SWA-12-35-AW SWA-12-40-AW SWA-12-50-AW SWA-16-20-AW SWA-16-25-AW SWA-16-30-AW SWA-16-35-AW SWA-16-40-AW SWA-16-50-AW SWA-20-35-AW SWA-20-40-AW SWA-20-50-AW SWA-2-8-AW SWA-3-10-AW SWA-3-12-AW SWA-3-15-AW SWA-3-8-AW SWA-4-10-AW SWA-4-12-AW SWA-4-15-AW SWA-4-16-AW SWA-4-18-AW SWA-4-20-AW SWA-4-25-AW SWA-4-8-AW SWA-5-10-AW SWA-5-12-AW SWA-5-15-AW SWA-5-16-AW SWA-5-18-AW SWA-5-20-AW SWA-5-25-AW SWA-5-8-AW SWA-6-10-AW SWA-6-12-AW SWA-6-15-AW SWA-6-16-AW SWA-6-18-AW SWA-6-20-AW SWA-6-25-AW SWA-6-30-AW SWA-6-8-AW SWA-8-12-AW SWA-8-15-AW SWA-8-16-AW SWA-8-18-AW SWA-8-20-AW SWA-8-25-AW SWA-8-30-AW SWA-10-12-AWEL SWA-10-15-AWEL SWA-10-16-AWEL SWA-10-18-AWEL SWA-10-20-AWEL SWA-10-25-AWEL SWA-10-30-AWEL SWA-10-35-AWEL SWA-10-40-AWEL SWA-10-50-AWEL SWA-12-16-AWEL SWA-12-18-AWEL SWA-12-20-AWEL SWA-12-25-AWEL SWA-12-30-AWEL SWA-12-35-AWEL SWA-12-40-AWEL SWA-12-50-AWEL SWA-16-20-AWEL SWA-16-25-AWEL SWA-16-30-AWEL SWA-16-35-AWEL SWA-16-40-AWEL SWA-16-50-AWEL SWA-20-35-AWEL SWA-20-40-AWEL SWA-20-50-AWEL SWA-2-8-AWEL SWA-3-10-AWEL SWA-3-12-AWEL SWA-3-15-AWEL SWA-3-8-AWEL SWA-4-10-AWEL SWA-4-12-AWEL SWA-4-15-AWEL SWA-4-16-AWEL SWA-4-18-AWEL SWA-4-20-AWEL SWA-4-25-AWEL SWA-4-8-AWEL SWA-5-10-AWEL SWA-5-12-AWEL SWA-5-15-AWEL SWA-5-16-AWEL SWA-5-18-AWEL SWA-5-20-AWEL SWA-5-25-AWEL SWA-5-8-AWEL SWA-6-10-AWEL SWA-6-12-AWEL SWA-6-15-AWEL SWA-6-16-AWEL SWA-6-18-AWEL SWA-6-20-AWEL SWA-6-25-AWEL SWA-6-30-AWEL SWA-6-8-AWEL SWA-8-12-AWEL SWA-8-15-AWEL SWA-8-16-AWEL SWA-8-18-AWEL SWA-8-20-AWEL SWA-8-25-AWEL SWA-8-30-AWEL SWF-10 SWF-12 SWF-16 SWF-6 SWF-8 SWA-10.5-21-2-F-GJ SWA-13-24-2.5-F-GJ SWA-17-30-3-F-GJ SWA-5.3-10-1-F-GJ SWA-6.5-13-1-F-GJ SWA-8.5-18-1.6-F-GJ SWR-10 SWR-12 SWR-16 SWR-2 SWR-2.5 SWR-20 SWR-3 SWR-4 SWR-5 SWR-6 SWR-8 SQW-10 SQW-12 SQW-3 SQW-4 SQW-5 SQW-6 SQW-8 SCF-3-KS SCF-4D-KS SCF-4-KS SCF-5-KS SCF-3-KR SCF-4D-KR SCF-4-KR SCF-5-KR SABW-20-6 SABW-26-8 SABW-28-10 SABW-32-12
写真 パネル保護座金(スティール製)
品名 パネル保護座金(スティール製)
品番 FPW
特長 パネル保護
価格(税別) 350円~
材質 スティール
表面処理 三価クロメート処理
ねじの呼び -
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 FPW-4-3.5 FPW-4-5.5 FPW-5-3.5 FPW-5-5.5 FPW-6-3.5 FPW-6-5.5

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
ワッシャー(座金)・インサートに関連するキーワード
球面座金  高強度平座金  調整座金 ステンレス  キー付きめねじ補強インサート  シール座金