ワッシャー(座金)・インサート /特長・機能:高強度
ワッシャー(座金)・インサート
NBKのワッシャー(座金)は、ゆるみ止めやシーリング、座面の陥没防止、ボルトと座面のミスアライメント吸収など、ユニークなワッシャーを取りそろえています。
ワッシャーについて詳しく見る
NBKはお客さまのニーズに合わせたワッシャーをご提案します。
NBKのキーインサートはアルミ合金などの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじを補強する商品です。
キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。
ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。
ワッシャー(座金)・インサートを材質から選ぶ
選定条件
- 特長・機能を選ぶ高強度
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度平座金 | 樹脂ワッシャ(RENY) | キー付きめねじ補強インサート | キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 | |||||
| 品番 | SWF | SPA-W | SHINS | SKK | |||||
| 特長 | ゆるみ止め 高強度 |
高強度 | キー付き めねじ補強 |
SHINS 取りつけ専用工具 | |||||
| 価格(税別) | 130円~ | 520円~ | 1,500円~ | 3,270円~ | |||||
| 材質 | スティール | RENY | SUS303 | SUS303 | |||||
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M6 ~ M16 | M3 ~ M16 | M4 ~ M12 | - | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SWF-10 SWF-12 SWF-16 SWF-6 SWF-8 | SPA-10-W SPA-12-W SPA-16-W SPA-3-W SPA-4-W SPA-5-W SPA-6-W SPA-8-W | SHINS-M10-M14 SHINS-M12-M16 SHINS-M4-M8 SHINS-M5-M8 SHINS-M6-M10 SHINS-M8-M12 | SKK-10 SKK-12 SKK-45 SKK-6 SKK-8 |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。