• 特殊ねじ
  • 省スペース

SLH-M2.5-TZB-ALK

六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Low Profile Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

  • スペース
  • ゆるみ止め

形状図

SLH-TZB-ALK六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2.5
L
すべて
5
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t L2 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLH-M2.5-5-TZB-ALK M2.5 0.45 5 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.26 2,700 2,970 カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-6-TZB-ALK M2.5 0.45 6 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.29 2,750 3,025 カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-8-TZB-ALK M2.5 0.45 8 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.35 2,800 3,080 カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-10-TZB-ALK M2.5 0.45 10 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.41 2,950 3,245 カート カート 非在庫品
SLH-M2.5-12-TZB-ALK M2.5 0.45 12 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.5 50 0.47 3,100 3,410 カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SLH-TZB-ALK
本体 SWCH45K
三価クロメート処理
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 8.8

用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきの六角穴付き低頭ボルト。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

省スペースを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

SLH-TZB-ALKにはこのような商品があります

省スペースにはこのような商品があります