単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B*1 | t | L2 | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLH-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全ねじ | 0.5 | 50 | 0.35 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: SLH-M10は六角穴の二面幅を7mmから6mmに変更しました。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SLH-M2.5-8の材質・仕上げ
SLH | |
---|---|
本体 | SWCH45K 四三酸化鉄皮膜(黒) |
強度区分 | 8.8 |
用途
機器・装置の省スペース化SLH-M2.5-8の特長
- 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ガス抜き穴つきの六角穴付き低頭ボルトSVLSがあります。SVLS
- DIN 7984に準拠。