省スペース /表面処理:三価クロメート処理
頭部高さが低いねじや、頭部径が小さくコンパクトなねじです。
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
ねじ頭部寸法の比較表はこちらから ▶

選定条件
- 表面処理を選ぶ三価クロメート処理
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き小頭皿小ねじ | 薄形六角ナット | ||||||
| 品番 | SEQ-TZB-ALK | SNF-SD-TZB | SHN-LP | ||||||
| 特長 | 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
低頭 小頭 省スペース |
省スペース ISO 4035に準拠 |
||||||
| 価格(税別) | 1,750円~ | 420円~ | 700円~ | ||||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | ||||||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M4 | M3 ~ M5 | M2 ~ M16 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SEQ-M3-TZB-ALK SEQ-M4-TZB-ALK | SNF-M3-SD-TZB SNF-M4-SD-TZB SNF-M5-SD-TZB | SHN-M10 SHN-M12 SHN-M14 SHN-M16 SHN-M2 SHN-M2.5 SHN-M2.6 SHN-M3 SHN-M3.5 SHN-M4 SHN-M5 SHN-M6 SHN-M8 |
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
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)